(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
FS0301 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 |
"PALM DIPPED LATEX GLOVES 9""" | 1 ชิ้น | 4 วัน |
รหัสรุ่น |
---|
FS0301 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 |
"PALM DIPPED LATEX GLOVES 9""" | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ถุงมือยางเคลือบ ถุงมือ 9"
บทนำ
● | การเคลือบผิว ลดริ้วรอยเพื่อการระบายน้ำ พื้นผิว ช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ได้ดีทั้งแห้งและเปียก | ||||
● | เคลือบฉนวน ผ้าฝ้าย แบบผสม เพิ่มความสบายและการระบายอากาศ | ||||
● | เคลือบฉนวน โพลีเอสเตอร์ ยืดอายุการใช้งานและกระชับมือ | ||||
● | คุณสมบัติทางกล สมดุล มั่นใจได้ถึงความต้านทานการฉีกขาดที่สูงขึ้น | ||||
● | การออกแบบ ด้านหลัง ชนิดไม่เคลือบ ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ระบบระบายอากาศ ที่มีประสิทธิภาพ |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | FS0301 |
MADE IN | ประเทศจีน |
ความยาว (ซม.) | 24 |
ความกว้าง (ซม.) | 10.5 |
ความสูง (ซม.) | 2 |
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | 95 |
วัสดุ | เส้นด้ายฝ้าย |
ชิ้น/แพ็ค | 12 |
เงื่อนไขการรับประกัน | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง