(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
9535 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,473.00 |
53PC. TELECOM TOOL SET | 1 ชิ้น | 4 วัน |
รหัสรุ่น |
---|
9535 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,473.00 |
53PC. TELECOM TOOL SET | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
● | คัตเตอร์ช่างไฟฟ้า 1 ชิ้น | ||||
● | หัวแร้งบัดกรี การทำความร้อน ภายนอก 1 ชิ้น 30 W | ||||
● | ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี ขนาดเล็ก 1 ชิ้น | ||||
● | แปรง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิด U 1 ชิ้น | ||||
● | มัลติมิเตอร์ 1 ชิ้น | ||||
● | ตัวดูด ตะกั่วบัดกรี ประสานพลาสติกทั้งหมดแบบแมนนวล 1 ชิ้น | ||||
● | เทป ฉนวน 1 ชิ้น | ||||
● | คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 6.3 มม. 11 ชิ้น (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM) | ||||
● | ประแจเลื่อน 1 ชิ้น 150MM | ||||
● | คลองเลื่อย ดอกสว่านซีรีส์ 6.3 มม. 3 ชิ้น (4, 5.5, 6.5MM) | ||||
● | คลองเลื่อย ดอกไขควง 6.3 มม. ซีรีส์ 3 ชิ้น (#1, #2, #3) | ||||
● | คลองเลื่อย บิต Torx ซีรีส์ 6.3 มม. 3 ชิ้น (T10, T15, T20) | ||||
● | 6 ชิ้น 6.3 มม. ซีรีส์ คลองเลื่อย บิตหกเหลี่ยมยาว 25 มม (2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM) | ||||
● | 1 ชิ้น 6.3 มม. ซีรีส์ 25 มม. แถบส่วนขยายยาวพร้อมลูกบอล | ||||
● | คลองเลื่อย ไขควง ปากแฉกซีรีส์ 6.3 มม. 2 ชิ้น (#1 x 75MM, #2 x 200MM) | ||||
● | คลองเลื่อย ไขควง แบนซีรีส์ 6.3 มม. 2 ชิ้น (5 x 75MM, 6 x 100MM) | ||||
● | มือจับ บิต 6.3 มม. 1 ชิ้น | ||||
● | เครื่องทดสอบวงจรดิจิตอล 1 ชิ้น 220 V | ||||
● | คลองเลื่อย ไขควง ปากแฉก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3 ชิ้น (PH000 x 75MM, PH0 x 100MM, PH1 x 150MM) | ||||
● | คลองเลื่อย ไขควง ปากแบน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3 ชิ้น (2 x 75MM, 3 x 100MM, 4 x 150MM) | ||||
● | คีม โนส แหลม 1 ชิ้น 150MM | ||||
● | คีมตัดปากเฉียง 1 ชิ้น 150MM | ||||
● | ตะกั่วบัดกรี ขดลวด 1 ชิ้น 1.0MM | ||||
● | ไฟฉาย มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 1 ชิ้น | ||||
● | คีมปอกสายไฟ 1 ชิ้น (6-1/2 ") | ||||
● | ตลับเมตร 1 ชิ้น (3ม.x16มม.) |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 09535 |
MADE IN | ประเทศจีน |
ความยาวภายนอก (ซม.) | 47 |
ความกว้างภายนอก (ซม.) | 34 |
ความสูงภายนอก (ซม.) | 9 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 4.61 |
ชิ้น/ คลองเลื่อย | 53 |
รายการ เครื่องมือ | โปรดดู 'บทนำ' |
เงื่อนไขการรับประกัน | กล่อง เครื่องมือ เปล่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA สำหรับ เครื่องมือ ชิ้นเดียวในกล่อง โปรดดูเงื่อนไขของ เครื่องมือ ชิ้นเดียว ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ FLUKE 15B + ในชุดเครื่องมือรับประกันโดยบริษัท FLUKE เป็นเวลาหนึ่งปีและหลังจาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง