(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

บล็อกกระแทก ไร้สาย Milwaukee (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

บล็อกกระแทก ไร้สาย Milwaukee (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ M18ONEFHIWF34-502X

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประแจปอนด์
  • แรงบิดขันแน่น(น·ม)
    702 / 1138 / 1627 / 1627
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18
  • จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1)
    0-800 / 1300 / 1800 / 1800
  • อุปกรณ์เสริม
    ที่รวมอยู่
  • ชนิด
    ไร้สาย
  • ความจุ(อา)
    5
  • อัตราผลกระทบ(IPM)
    0-850 / 1850 / 2400 / 2400
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว สูงสุด(mm)
    M33
  • ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
    3/4"
  • อุปกรณ์เสริม
    แบตเตอรี่ 5ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1
รหัสรุ่น
M18ONEFHIWF34-502X
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 21,987.00

CORDLESS IMPACT WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประแจปอนด์
  • แรงบิดขันแน่น(น·ม)
    702 / 1138 / 1627 / 1627
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18
  • จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1)
    0-800 / 1300 / 1800 / 1800
  • อุปกรณ์เสริม
    ที่รวมอยู่
  • ชนิด
    ไร้สาย
  • ความจุ(อา)
    5
  • อัตราผลกระทบ(IPM)
    0-850 / 1850 / 2400 / 2400
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว สูงสุด(mm)
    M33
  • ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
    3/4"
  • อุปกรณ์เสริม
    แบตเตอรี่ 5ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS IMPACT WRENCH

ประแจปอนด์ แรงบิด สูงพร้อม แหวน แรงเสียดทานช่วยลดความจำเป็นในการใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ สำหรับผู้ที่ขันออกด้วยความเร็วที่เร็วกว่า ผู้ใช้จะสามารถทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดทั้งวัน เครื่องมือ นี้ช่วยให้เข้าถึงได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัด DRIVE อุปกรณ์ควบคุม 4 โหมด พร้อม โหมด ถอด สลักเกลียว ช่วยให้ผู้ใช้ อุปกรณ์ควบคุม สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ได้มากที่สุด เครื่องมือ นี้นำเสนอการเปลี่ยนแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่รวดเร็วและไม่ต้องใช้เครื่องมือ ทั่ง แหวน แรงเสียดทาน วัสดุ ขึ้น ยาง ระดับพรีเมียมช่วยให้คุณรู้สึกสบายสูงสุดระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน ขณะที่ทนทานต่อ วัสดุ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้นานขึ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ M18ONEFHIWF34-502X

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประแจปอนด์
  • แรงบิดขันแน่น(น·ม)
    702 / 1138 / 1627 / 1627
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18
  • จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1)
    0-800 / 1300 / 1800 / 1800
  • อุปกรณ์เสริม
    ที่รวมอยู่
  • ชนิด
    ไร้สาย
  • ความจุ(อา)
    5
  • อัตราผลกระทบ(IPM)
    0-850 / 1850 / 2400 / 2400
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว สูงสุด(mm)
    M33
  • ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
    3/4"
  • อุปกรณ์เสริม
    แบตเตอรี่ 5ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1
รหัสรุ่น
M18ONEFHIWF34-502X
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 21,987.00

CORDLESS IMPACT WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS IMPACT WRENCH

  • ให้ผลผลิตสูงสุดโดยการถอด สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ยึดที่แข็งและ แรงบิด สูงออกได้เร็วกว่าคู่แข่ง
  • ประแจปอนด์ แรงบิด สูงไร้สายที่กะทัดรัดที่สุดใน Class เดียวกัน
  • ระบบอัจฉริยะ REDLINK PLUS ป้องกันความเสียหายต่อ เครื่องมือ และแบตเตอรี่เนื่องจากการโอเวอร์โหลดหรือความร้อนสูงเกินไป
  • ถ่าน REDLITHIUM-ION สามารถทำงานได้มากขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และทำงานได้มากขึ้นตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
  • มี การออกแบบ แหวน แรงเสียดทานเพื่อให้แน่ใจว่าเปลี่ยน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้ง่ายและรวดเร็ว
  • โอเวอร์โมลด์ ยาง ระดับพรีเมียมทนทานต่อ วัสดุ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเพิ่มความสบายเมื่อใช้งาน