(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
DCG405P2-B1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
กระแสไฟฟ้า และ พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ แผ่นดิสก์ (mm) |
ประเภทสวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,320.87 |
CORDLESS GRINDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 18V | 5 | 100 | สไลเดอร์ |
มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ของ เครื่องลบมุม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่าน เบรกของเครื่องบด DEWALT จะหยุด ล้อ ภายใน 2 วินาทีหรือน้อยกว่า โดยเฉลี่ยแล้ว เบรกคิกแบ็คจะทำงานเมื่อตรวจพบเหตุการณ์หนีบ หยุด หรือผูกมัด และเบรกอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานด้วยแรงสูงสุดเพื่อหยุด ล้อ อย่างรวดเร็ว ลดการเคลื่อนที่ของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน โลหะ และ ปิด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เพื่อรีเซ็ตการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพื่อป้องกันการรีสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจหลังจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อ เครื่องมือ อยู่ใน ตำแหน่ง "เปิด"
รหัสรุ่น |
---|
DCG405P2-B1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
กระแสไฟฟ้า และ พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ แผ่นดิสก์ (mm) |
ประเภทสวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,320.87 |
CORDLESS GRINDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 18V | 5 | 100 | สไลเดอร์ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
- คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ไร้สาย เหมาะสำหรับการ การขัดเงา ตัด ตกแต่งงาน
- ผลิตจาก เหล็กกล้า และพลาสติกชนิดพิเศษ ทนทานสูง
- มี แกนหมุน ล็อค เปลี่ยนใบ งานลับคม/งานเจียรไน ได้ง่าย
- หุ้มด้วย เปลือก พิเศษที่ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการบาดเจ็บ
- ระบบ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับป้องกันการกระแทกเมื่อ แผ่นดิสก์ ติด
- ตาข่าย คลุม ตัวระบายอากาศ ดักฝุ่น
- ไร้แปรงถ่าน การทำความร้อน ช้า ใช้งานได้นานขึ้น
- มาพร้อมกับกล่อง เครื่องมือ สำหรับจัดเก็บและพกพาได้ง่าย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง