1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ถุงมือปฏิบัติงาน เคลือบ ไนไตรล์ สีดำ ไซส์ 10, XL【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NITRILE COATED GLOVES

RS PRO ถุงมือปฏิบัติงาน เคลือบ ไนไตรล์ สีดำ ไซส์ 10, XL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาดถุงมือ = 10, XL
การใช้งาน ถุงมือหลัก = ทนการเสียดสี การฉีกขาด
สีหลักของถุงมือ = ดำ
การเคลือบผิว ถุงมือ = ไนไตรล์
EN388 ใบมีดลบคม = 1
EN388 รอยขีดข่วน = 4
EN388 น้ำตา = 2
EN388 การเจาะ = 2

รหัสสินค้า
1846000 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 135.50

฿ 95.65

NITRILE COATED GLOVES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1846000 ในชุด RS PRO ถุงมือปฏิบัติงาน เคลือบ ไนไตรล์ สีดำ ไซส์ 10, XL