1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ประแจปอนด์ ไดอัลไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 1/2 นิ้ว 16 ถึง 80 นาโนเมตร

TORQUE WRENCHES

RS PRO ประแจปอนด์ ไดอัลไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 1/2 นิ้ว 16 ถึง 80 นาโนเมตร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,569.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ช่วง แรงบิด = 16 → 80 นาโนเมตร
รูปทรง ไดรฟ์ = แบบเหลี่ยม
ขนาดไดรฟ์ = 1/2 นิ้ว
แบบ = หน้าปัด
ความยาวรวม = 435 มม
ความแม่นยำ = ±3 %
การสำเร็จการศึกษา สเกลวัด = 2 นาโนเมตร

รหัสสินค้า
815515 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 29,569.51

฿ 19,713.99

TORQUE WRENCHES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 815515 ในชุด RS PRO ประแจปอนด์ ไดอัลไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 1/2 นิ้ว 16 ถึง 80 นาโนเมตร