1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO คลองเลื่อย สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู โลหะ 3 ชิ้น 3 มม. ถึง 30 นิ้ว

METAL STEP DRILL BIT SET

RS PRO คลองเลื่อย สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู โลหะ 3 ชิ้น 3 มม. ถึง 30 นิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,548.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แบบดอก ดอกเจาะ/ดอกสว่าน = สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู
ขนาดต่ำสุด = 3 มม
การใช้งาน เจาะ = โลหะ
วัสดุ = เหล็กกล้าไฮสปีด
จำนวนชิ้น = 3
เนื้อหา คลองเลื่อย = สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู

รหัสสินค้า
221579 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,548.92

฿ 3,032.76

METAL STEP DRILL BIT SET 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 221579 ในชุด RS PRO คลองเลื่อย สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู โลหะ 3 ชิ้น 3 มม. ถึง 30 นิ้ว