1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ดอก เลื่อย ดอกเจาะ/ดอกสว่าน เหล็กกล้า แบบเคลือบ TiN

TIN COATED STEEL SAW DRILL BIT

RS PRO ดอก เลื่อย ดอกเจาะ/ดอกสว่าน เหล็กกล้า แบบเคลือบ TiN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,004.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แบบดอก ดอกเจาะ/ดอกสว่าน = ดอกเจาะ/ดอกสว่าน เลื่อย
เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน = 6 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า แบบเคลือบ TiN

รหัสสินค้า
4452770 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,004.97

฿ 709.41

TIN COATED STEEL SAW DRILL BIT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4452770 ในชุด RS PRO ดอก เลื่อย ดอกเจาะ/ดอกสว่าน เหล็กกล้า แบบเคลือบ TiN