1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว คัตเตอร์ แนว แบบมีฉนวน 180 มม. RS PRO VDE/1000 V (125-3071)

DIAGONAL CUTTERS

หัว คัตเตอร์ แนว แบบมีฉนวน 180 มม. RS PRO VDE/1000 V (125-3071)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,423.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
หมายเลข รุ่น = G14-18-0180
ประเภท = คัตเตอร์ แนวทแยง
ความยาวรวม = 180 มม
ความยาว เขี้ยว = 22.0 มม
VDE/1000 V ได้รับการอนุมัติ = ใช่
วัสดุ = เหล็กกล้า
ตัดได้สูงสุด = 2.0 มม
ความสามารถในการตัด ขดลวด เหล็ก = 2 มม

รหัสสินค้า
1253071 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,423.97

฿ 1,616.06

DIAGONAL CUTTERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1253071 ในชุด หัว คัตเตอร์ แนว แบบมีฉนวน 180 มม. RS PRO VDE/1000 V (125-3071)