1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สารยับยั้งการกัดกร่อน RS PRO (รหัสสินค้า)

SCALE INHIBITORS

สารยับยั้งการกัดกร่อน RS PRO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 807.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติและประโยชน์
ประหยัดเวลา
การใช้งาน ผ่าน วาล์ว เติมลมหรือหม้อน้ำ
ยับยั้ง การกัดกร่อน และ สเกลวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแสดงที่รวดเร็ว
เหมาะสำหรับใช้กับระบบ การทำความร้อน ส่วนกลางใหม่และที่มีอยู่
ไม่มีน้ำหยดหรือ ของเสีย
ปลอดภัยสำหรับใช้กับโลหะทุกชนิด รวมทั้ง ทองแดง และอลูมิเนียม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประหยัดและสะดวก

รหัสสินค้า
8946941 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 807.16

฿ 569.77

SCALE INHIBITORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8946941 ในชุด สารยับยั้งการกัดกร่อน RS PRO