(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CORDLESS CAULKING GUN (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 10,275.07 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CG100DWAEA
DCG180RFE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 10,275.07

CORDLESS CAULKING GUN 1 ชิ้น 6 วัน 12V

฿ 14,505.27

CORDLESS CAULKING GUN 1 ชิ้น 6 วัน 18V

สเปค พื้นฐาน

  • แรง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สูงสุด(N)
    5,000 N
  • ความเร็วการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป(มิลลิเมตร / วินาที)
    28 มม./วินาที
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    404 mm
  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
    รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ
  • ขนาดตลับหมึก(mm)
    300 mm
  • ขนาด ยาแนว รองรับการใช้งาน(mm)
    ø 51.0 x 215 mm

รายละเอียดสินค้า

ปืนยิงกาวไร้สาย "มากีต้า"

เป็น เครื่องมือ ไร้สายที่ช่วยให้เสียบและประสาน ข้อต่อ รอยแตก และรอยรั่วได้เป็นอย่างดี ตัว เครื่องจักร มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ช่วยลดความเมื่อยล้าและช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

การส่งเสริม!

ซื้อมากีต้าขั้นต่ำ 5,000.- รับ lotus's Voucher 500. -
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66


รหัสรุ่น
CG100DWAEA
DCG180RFE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 10,275.07

CORDLESS CAULKING GUN 1 ชิ้น 6 วัน 12V

฿ 14,505.27

CORDLESS CAULKING GUN 1 ชิ้น 6 วัน 18V

กำลังโหลด...

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS CAULKING GUN
- อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วตัวแปรโดยทริกเกอร์และแป้นหมุน
- คุณสมบัติ ป้องกันน้ำหยดหยุด ยาแนว ส่วนเกินไม่ให้ไหลออกมา
- 0-28 มม. ต่อวินาที ความเร็วขณะไร้โหลด
- ตัว โฮลเดอร์ ยาแนว หมุนได้ 360°
- การออกแบบ ที่กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct