(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

COORDLESS CUTTER (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DSC250RT

  • การใช้งาน
    สำหรับ งานโลหะ
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18V
  • ความลึกตัด(มิลลิเมตร)
    25 mm
  • รุ่น รายละเอียด
    ไร้สาย
  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
    ชุด
  • แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ(มิลลิเมตร)
    รวมในชุด
รหัสรุ่น
DSC250RT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 49,884.00

CORDLESS ROD CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งาน
    สำหรับ งานโลหะ
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18V
  • ความลึกตัด(มิลลิเมตร)
    25 mm
  • รุ่น รายละเอียด
    ไร้สาย
  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
    ชุด
  • แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ(มิลลิเมตร)
    รวมในชุด

รายละเอียดสินค้า

คัตเตอร์ไร้ความปราณี 'มากีต้า'

- เทคโนโลยีขับเคลื่อน แรงบิด อัตโนมัติ: เปลี่ยนความเร็วตัดโดยอัตโนมัติตามสภาวะ โหลดไฟฟ้า เพื่อการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน

- ตัดขอบได้ดีเยี่ยม

- ไกด์ วัสดุ เรืองแสงสำหรับงานหนักที่มองเห็นได้ชัดเจน

- เกจวัด น้ำมันแบตเตอรี่

- ฝาครอบกันฝุ่นแบบถอดได้

- ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเก็บ ชิป IC

- สามารถ ตัวจับชิ้นงาน ได้ 3 ตำแหน่งเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

- กระบวนการเตรียมผิว ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยป้องกันการเสียดสีเมื่อตัด

- น๊อตตัวเมีย ยึดเรียบโดยไม่ต้องถอดออก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DSC250RT

  • การใช้งาน
    สำหรับ งานโลหะ
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18V
  • ความลึกตัด(มิลลิเมตร)
    25 mm
  • รุ่น รายละเอียด
    ไร้สาย
  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
    ชุด
  • แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ(มิลลิเมตร)
    รวมในชุด
รหัสรุ่น
DSC250RT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 49,884.00

CORDLESS ROD CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS STEEL ROD CUTTER
- ไกด์มีวัสดุเรืองแสงมองเห้นได้ง่าย
- ประกอบด้วยน๊อตตัวเมียผิวเรียบไร้คม
- ฝาครอบกันฝุ่น และถุงเก็บฝุ่นแบบถอดได้
- เทคโนโลยีมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (BL Motor) ทำให้มอเตอร์ระบายความร้อนได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ใช้งานได้นานขึ้น
- เทคโนโลยีขับเคลื่อนแรงบิดอัตโนมัติ (ADT): เปลี่ยนความเร็วตัดโดยอัตโนมัติตามลักษณะงาน เพื่อการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
- ใช้แว่นตาป้องกัน, ฝาครอบ และ หน้ากาก เสมอเมื่อใช้ที่ตัด เหล็กกล้า ไร้สาย


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct