(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MITSUBISHI วัสดุ ปลาย (สำหรับการกัด) เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ RPHT
MC7020 เกรด เคลือบ CVD สำหรับงานกัด สเตนเลส
นอกเหนือจากความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังยับยั้งการแตกร้าวจากความร้อนและการบิ่นที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเตนเลส เพื่อให้ได้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียรในระยะยาว
โครงสร้าง การเคลือบผิว MC7020
การ การเคลือบผิว หลายชั้น Al-ti-cr-N MP71/MP91 ซีรีส์ Tough-Sigma technology
TOUGH เกิดจากการหลอมรวม (Σ) ของ การเคลือบผิว และเทคโนโลยีชั้นเยี่ยมแต่ละชนิด
ปริมาณ N/al ของชั้น ฐานรอง/แผ่นรอง สูง (al, ti) เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุง ความแข็ง ของ ฟิล์ม และทำให้เฟสที่มีความแข็งสูงมีเสถียรภาพ ปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอ ความต้านทานการแตกร้าว และความต้านทานการยึดเกาะระหว่างการตัด เคยทำ.
การ การเคลือบผิว ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ วัสดุชิ้นงาน
โครงสร้างแบบลามิเนตช่วยป้องกันการแตกร้าวและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
ประสิทธิภาพการตัด
การเปรียบเทียบความทนทานต่อการสึกหรอของ สเตนเลส SUS420J1
บรรลุการยืดอายุ 40% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ถ่ายที่ระยะตัด 8.4 ม.
ARP5 (VB=0.141)
ผลิตภัณฑ์ ธรรมดา (VB=0.172)
การเปรียบเทียบความทนทานต่อ การเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก ของ สเตนเลส SUS630
ให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียรเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ถ่ายที่ระยะตัด 0.4 ม.
ARP5/VB=0.140 ไมโครชิป
ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป A/VB=0.358 บิ่นขนาดใหญ่
ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป B/VB=0.172 บิ่น
การเปรียบเทียบความต้านทานการสึกหรอของ สเตนเลส SUS304
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ถ่ายที่ระยะตัด 0.8 ม.
ARP5 (VB=0.112)
ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป A (VB=1.608)
ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป B (VB=0.171)
ไททาเนียม อัลลอยด์ ti-6Al-4V เปรียบเทียบความต้านทานการสึกหรอ
บรรลุการยืดอายุ 25% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ถ่ายที่ระยะตัด 2.0 ม.
ARP5 (VB=0.110)
ผลิตภัณฑ์ ธรรมดา (VB=0.231)
แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขที่แนะนำ แต่ประสิทธิภาพที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานของลูกค้า
เงื่อนไขการตัดแบบแห้ง
เงื่อนไขการตัดแบบเปียก
ค่า การแก้ไข F สำหรับปริมาณป้อนต่อ ฟัน เนื่องจากความผันแปรของระยะกินลึกใน ตามแนวแกน ของ ap
* หากเกินระยะกินลึกใน ตามแนวแกน ที่แนะนำ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง เครื่องมือ อาจลดลง
ระบบ เบรกเกอร์ ชิป IC
ระบบ ร่องคายเศษที่สามารถ มือจับ สภาพการตัดต่างๆ
L-เบรกเกอร์
เน้นความคมชัด / ชนิดแรงต้านต่ำ
เบรกเกอร์ ชิป IC M
แบบครบวงจร
R-เบรกเกอร์
ประเภทขอบตัด เสริมแรง
หมายเหตุ 1) เมื่อเจาะ เศษยาวต่อเนื่องอาจบินออก ดังนั้นโปรดระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
หมายเหตุ 2) เมื่อทำการเจาะรูแบบเกลียว ระวังอย่าให้เกิน APMX สูงสุดสำหรับความลึกของการตัดต่อรอบ
หมายเหตุ 3) ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณตำแหน่งศูนย์กลาง เครื่องมือ ⌀dc เมื่อทำการเจาะรูแบบเกลียว (ตำแหน่งศูนย์กลาง เครื่องมือ ⌀dc = เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ ⌀DH - เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ⌀DCX)
หมายเหตุ 4) เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกัด ชิป IC ต้องแน่ใจว่าได้เอาเศษออกด้วยการเป่าลม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการ งานตัดเซาะร่อง การกัดทางลาด แนวเกลียว และการเจาะ
หมายเหตุ 5) หัว คัตเตอร์ ขนาดเล็กที่มี จำนวน ซี่, แถว, ชุด เกิดเศษเล็กเศษน้อย โปรดใส่ใจกับระยะกินลึกและอัตราป้อน เนื่องจาก ชิป IC อาจอุดตันได้
หมายเหตุ 6) เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยหัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่มีค่า ae มาก เศษจะยาวและอาจทำให้ ชิป IC อุดตันได้ โปรดปรับความลึกของการตัดและป้อนก่อนใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
RPHT1040M0E4-L-MC7020 |
RPHT1040M0E4-M-MC7020 |
RPHT1040M0E4-R-MC7020 |
RPHT1248M0E4-L-MC7020 |
RPHT1248M0E4-M-MC7020 |
RPHT1248M0E4-R-MC7020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | IC (mm) | S (mm) | สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 264.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | RPHT1040M0E4-L | 10 | 3.97 | L | ||
฿ 264.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | RPHT1040M0E4-M | 10 | 3.97 | M | ||
฿ 264.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | RPHT1040M0E4-R | 10 | 3.97 | R | ||
฿ 320.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | RPHT1248M0E4-L | 12 | 4.76 | L | ||
฿ 320.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | RPHT1248M0E4-M | 12 | 4.76 | M | ||
฿ 320.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | RPHT1248M0E4-R | 12 | 4.76 | R |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | R (แบบกลม) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มุมหลบ | P (11 °) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | งานละเอียด | H | honing | E |
สัญลักษณ์ เกรด | MC7020 | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เม็ดมีด หน้าตัด | พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง