1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS สำหรับซีรีส์ Phoenix

หัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS สำหรับซีรีส์ Phoenix
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,099.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับสภาวะการตัดเฉือนที่หลากหลาย
· การใช้อินเสิร์ท (เม็ดมีด) เกลียว 2 แบบ (แยกจำหน่าย) ช่วยให้ทำงานด้วยวิธี "การกัดแนวดิ่งและการกัดแนวนอน" ได้อย่างต่อเนื่อง
· ให้ประสิทธิภาพการหักเศษในการตัดเฉือนรู
· มีอินเสิร์ทเกลียวต่าง ๆ ให้เลือกตามความเหมาะสมของงานตัดเฉือน

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

■ รองรับสภาวะการตัดเฉือนที่หลากหลาย

รายละเอียดจำเพาะสินค้า 1 ของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix
 

■ การใช้อินเสิร์ท (เม็ดมีด) เกลียว 2 แบบ ช่วยให้ทำงานด้วยวิธี "การกัดแนวดิ่งและการกัดแนวนอน" ได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดจำเพาะสินค้า 2 ของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix
 
อินเสิร์ทเกลียวสำหรับปลายคมตัด
อินเสิร์ทเกลียวสำหรับคมตัดปลายของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix

ให้ประสิทธิภาพในการหักเศษที่ยอดเยี่ยมจึงทำการตัดเฉือนได้อย่างน่าเชื่อถือและไร้ปัญหา
ใช้อินเสิร์ทแบบเกลียวชนิดเดียวกันกับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์ PZAG

อินเสิร์ทเกลียวสำหรับคมตัดด้านนอก
อินเสิร์ทเกลียวสำหรับคมตัดด้านนอกของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix

อายุการใช้งานยาวนานอย่างน่าเชื่อถือโดยปราศจากแรงสั่นสะท้านเนื่องจากความแข็งแรงสูงและขอบตัดคม
ใช้อินเสิร์ทเกลียวแบบเดียวกันกับหัวกัดบ่าฉาก PSE

■ รูก้นหลุมแบน

หัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix ชนิดก้นแบนแบบกลม
 

■ ประสิทธิภาพการหักเศษสูงในการตัดเฉือนหลุม

ประสิทธิภาพการหักเศษของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix
 

■ มีอินเสิร์ทเกลียวต่าง ๆ ให้เลือกตามความเหมาะสมของงานตัดเฉือน

อินเสิร์ทเกลียวแบบต่าง ๆ ของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix

ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ

ข้อมูลประสิทธิภาพและการทดสอบ 1 ของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix
ข้อมูลประสิทธิภาพและการทดสอบ 2 ของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix

Drawing

Drawing ของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix

มีรูหยอดน้ำมัน

ลักษณะการตัดที่แนะนำ

ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

  •  สภาวะการตัดนี้อธิบายความเร็วรอบ อัตราป้อน และปริมาณการตัดสำหรับวัสดุงานแต่ละชนิด (เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าอัลลอย, เหล็กอบร้อน, เหล็กความแข็งสูง, สแตนเลส, อลูมิเนียม, เหล็กหล่อ ฯลฯ) โดยอิงจากสภาวะที่แนะนำของผู้ผลิต
  •  สภาวะการตัดเฉือนที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการตัดเฉือน (เครื่องมือกล ตัวจับยึดเครื่องมือ ฯลฯ) ดังนั้น โปรดตรวจสอบสภาวะการตัดเฉือน (พื้นผิวกลึง การสั่นสะท้าน ฯลฯ) และให้ทำการแก้ไขระหว่างการใช้งาน
 

■ การกัดข้าง / การกัดร่อง

  • กรุณาคำนวณด้วยใบมีด 1 ใบสำหรับการกัดแนวนอน
ตารางสภาวะการตัดของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix
 

■ การตัดเฉือนรู (สำหรับเคาน์เตอร์บอร์และการกัดแนวดิ่ง)

การเจาะรูของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลักษณะการตัด

  • ตารางสภาวะด้านบนแสดงค่าที่แนะนำสำหรับประเภทด้ามสั้น สำหรับชนิดด้ามยาว ลดความเร็วตัดที่แสดงในตารางสภาวะด้านบนให้เหลือ 80%

1. ตารางสภาวะการตัดเฉือนมาตรฐานนี้ใช้กับการตัดเฉือนโดยใช้น้ำมันหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้
2. ตารางสภาวะการตัดเฉือนมาตรฐานนี้แสดงค่าทั่วไปของความเร็วตัดจริง โปรดปรับให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการตัดเฉือนจริง
3. ขจัดรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรกออกก่อน แล้วติดตั้งอินเสิร์ทเกลียวให้แน่น
4. ยึดวัสดุชิ้นงานให้แน่นเพื่อไม่ให้เสียรูป โค้งงอ หรือสั่นสะท้าน

 

■ ตั้งค่ามุมเอียงสูงสุดสำหรับการกัดไล่ระดับและการเจาะแบบเฮลิคัล 3° หรือน้อยกว่า

มุมเอียงในการกัดไล่ระดับและการเจาะแบบเฮลิคอลของหัวกัดอเนกประสงค์ด้ามตรง PMD SS ซีรีส์ Phoenix

วัสดุที่รองรับการใช้งาน

วัสดุอินเสิร์ทเบรกเกอร์น้ำยาหล่อเย็นPMKNSH
สำหรับปลายคมตัด
อินเสิร์ท
XP8030มี
สำหรับใบมีดด้านนอก
อินเสิร์ท
CK010NMมี
XC3020GL
GM
GR
ไม่มี
XP3025GL
GM
GR
มี
XC3030GL
GM
GR
ไม่มี
XP3035GL
GM
ไม่มี
มี
XP2025GL
GM
มี
XP2040GL
GM
ไม่มี
มี
XC1015GM
GR
ไม่มี
XC5035SMไม่มี
มี
XC5040SMมี
XP6015HRไม่มี

◎ วัสดุแนะนำอันดับแรก○วัสดุแนะนำอันดับสอง
NM: สำหรับอลูมิเนียมอัลลอยด์ GL: สำหรับการตัดเบา GM: สำหรับการตัดปานกลาง GR: สำหรับงานตัดหนัก HR: สำหรับเหล็กความแข็งสูง SM: สำหรับโลหะผสมทนความร้อน

รหัสสินค้า
PMD11R020SS20-1L
PMD11R020SS20-1S
PMD11R025SS25-1L
PMD11R025SS25-1S
PMD11R032SS32-1L
PMD11R032SS32-1S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ
(mm)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 8,891.00

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 101852060-7803413200.4

฿ 8,099.00

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10-2035-7803410200.3

฿ 9,744.00

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 102202575-7803414250.75

฿ 8,891.00

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1014025--7803411250.45

฿ 10,597.00

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 102303290327803415281.3

฿ 9,622.00

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10-3250327803412280.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประมวลผลแอปพลิเคชัน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) วิธีการติดตั้ง ลิงค์ รุ่น จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) 1
นับร่อง 2 ความยาวของคมตัด(mm) 10