(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
550009 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,276.94 |
FORCEPS / SCISSORS / TWEEZERS | 1 ชิ้น | 17 วัน |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย 8 ชิ้น
· รวมกล่อง ทำจากไม้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· กรรไกร ผ่าตัด
· กรรไกร
· ปากคีบปลายเล็ก เรียว 110 mm
· ปากคีบปลายเล็ก เรียวโค้ง 110 mm
· ปากคีบปลายเล็ก ผ่าตัด 130 mm
· คีม จับเลือด
· ด้าม เข็ม
· มีดผ่าตัด ใบมีดลบคม แบบกลม
รหัสรุ่น |
---|
550009 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,276.94 |
FORCEPS / SCISSORS / TWEEZERS | 1 ชิ้น | 17 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง