(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C-300-MCU-M4-H |
C-300-MCU-M5-H |
C-300-MCU-M6-H |
C-300-MCU-M8-H |
C-300-MCU-T13-H |
C-300-MCU-T25-H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | W1 (มิลลิเมตร) |
W2 (มิลลิเมตร) |
φd (มิลลิเมตร) |
φD (มิลลิเมตร) |
(L) (มิลลิเมตร) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | 4.3 | 15 | 180 | สำหรับ M4 | ||
฿ 171.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | 5.3 | 15 | 180 | สำหรับ M5 | ||
฿ 194.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | 6.3 | 17 | 200 | สำหรับ M6 | ||
฿ 202.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | 8.3 | 19 | 200 | สำหรับ M8 | ||
฿ 5,265.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 13 | 9.8 | - | - | - | - | ||
฿ 9,291.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 25 | 21.8 | - | - | - | - |
สามารถใช้เมื่อ สีฝุ่น ฯลฯ ในช่องที่มีอุณหภูมิสูง
ฟอยล์ทองแดง ชุบ ดีบุก พร้อม มาสกิ้งเทป
ช่วยให้คุณประหยัดปัญหาในการใช้ การ บำบัด ความนำไฟฟ้า (การ การชุบผิว หรือการ การเคลือบผิว สื่อกระแสไฟฟ้า) กับปลอกหรือตัว ตัวเสื้อ
หลังจาก การใช้งาน เพียงลอก มาสกิ้งเทป ออกจาก พื้นผิว ฟอยล์ทองแดง ดีบุก
หลังจาก มาสกิ้งเทป ออกแล้วสามารถใช้ ฟอยล์ทองแดง ดีบุก เป็น พื้นผิว นำไฟฟ้าได้
ใช้ กาว สื่อกระแสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากการป้องกัน
ใช้งานง่ายและ การใช้งาน ง่าย
รหัสรุ่น |
---|
C-300-MCU-M4-H |
C-300-MCU-M5-H |
C-300-MCU-M6-H |
C-300-MCU-M8-H |
C-300-MCU-T13-H |
C-300-MCU-T25-H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | W1 (มิลลิเมตร) |
W2 (มิลลิเมตร) |
φd (มิลลิเมตร) |
φD (มิลลิเมตร) |
(L) (มิลลิเมตร) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | 4.3 | 15 | 180 | สำหรับ M4 | ||
฿ 171.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | 5.3 | 15 | 180 | สำหรับ M5 | ||
฿ 194.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | 6.3 | 17 | 200 | สำหรับ M6 | ||
฿ 202.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | 8.3 | 19 | 200 | สำหรับ M8 | ||
฿ 5,265.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 13 | 9.8 | - | - | - | - | ||
฿ 9,291.00 |
GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 25 | 21.8 | - | - | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง