1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน ซีรีส์ TPT (NPT), NPT DIN 2181

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน ซีรีส์ TPT (NPT), NPT DIN 2181
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,323.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปสำหรับเหล็กหล่อและเหล็กกล้า

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน ซีรีส์ TPT (NPT), NPT DIN 2181

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน ซีรีส์ TPT (NPT), NPT DIN 2181

ภาพสินค้าของ TPT (NPT) DIN 2181 ดอกต๊าปสำหรับเหล็กหล่อและเหล็กกล้า

ขนาด

ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน ซีรีส์ TPT (NPT), NPT DIN 2181

บอกขนาดจากแบบ

หมายเลข EDPขนาดเกลียวLdaZ
600875001/16-27561464.94
600876001/8-27631575.54
600877001/4-1863211194
600878003/8-1870211294
600879001/2-14802716124
600880003/4-141002720165
600881001-11.51003225205
รหัสสินค้า
60087500
60087600
60087700
60087800
60087900
60088000
60088100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
Z
(mm)
ขนาด เกลียว ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ความยาวเกลียว
(mm)

฿ 1,323.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 5641/16-274.914

฿ 1,750.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 6341/8-275.515

฿ 2,005.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 6341/4-18921

฿ 2,387.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 7043/8-18921

฿ 2,857.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 8041/2-141227

฿ 5,728.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 10053/4-141627

฿ 7,225.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 10051-11.52032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) C/2.5