(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EPD | ขนาดเกลียว | L | ℓ | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
65881909 | G1/8-28 | 90 | 11 | 7 | 5.5 | 4 |
65882009 | G1/4-19 | 100 | 16 | 11 | 9 | 4 |
65882109 | G3/8-19 | 100 | 16 | 12 | 9 | 5 |
65882209 | G1/2-14 | 125 | 22 | 16 | 12 | 5 |
65882309 | G5/8-14 | 125 | 22 | 18 | 14.5 | 5 |
65882409 | G3/4-14 | 140 | 22 | 20 | 16 | 5 |
65882509 | G7/8-14 | 150 | 22 | 22 | 18 | 5 |
65882609 | G1-11 | 160 | 28 | 25 | 20 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
65881909 |
65882009 |
65882109 |
65882209 |
65882309 |
65882409 |
65882509 |
65882609 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,333.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 90 | 4 | G1/8-28 | 7 | 5.5 | 11 | ||
฿ 1,798.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 4 | G1/4-19 | 11 | 9 | 16 | ||
฿ 2,257.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 5 | G3/8-19 | 12 | 9 | 16 | ||
฿ 3,145.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 125 | 5 | G1/2-14 | 16 | 12 | 22 | ||
฿ 3,865.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 125 | 5 | G5/8-14 | 18 | 14.5 | 22 | ||
฿ 5,133.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 140 | 5 | G3/4-14 | 20 | 16 | 22 | ||
฿ 6,508.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 150 | 5 | G7/8-14 | 22 | 18 | 22 | ||
฿ 7,286.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 160 | 5 | G1-11 | 25 | 20 | 28 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | กระบวนการเตรียมผิว | ไอน้ำออกไซด์ |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | — | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | C/2.5 | มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง