1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-SFT, UNF DIN 2184-1

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-SFT, UNF DIN 2184-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 826.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส

ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-SFT, UNF DIN 2184-1

รุ่น 1

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-SFT, UNF DIN 2184-1

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 2182 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLℓ1daZ
752462206-40 UNF2B5620433
7524673010-32 UNF2B702564.93
752472401/4-28 UNF2B803075.53
752476405/16-24 UNF2B903586.23
752481403/8-24 UNF2B9035973

ชนิดที่ 2

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-SFT, UNF DIN 2184-1

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 2183 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLdaZ
752486507/16-20 UNF2B1002086.23
752491501/2-20 UNF2B10022973
752496509/16-18 UNF2B100221193
752504505/8-18 UNF2B100221293
752517505/8-18 UNF2B1102514113
752528607/8-14 UNF2B125251814.53
752539601-12 UNF2B125251814.53
รหัสสินค้า
75246220
75246730
75247240
75247640
75248140
75248650
75249150
75249650
75250450
75251750
75252860
75253960
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
Z
(mm)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ความยาวเกลียว
(mm)

฿ 826.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 562036-40 UNF43-

฿ 855.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 7025310-32 UNF64.9-

฿ 968.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 803031/4-28 UNF75.5-

฿ 1,017.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 903535/16-24 UNF86.2-

฿ 1,039.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 903533/8-24 UNF97-

฿ 1,342.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 100-6.27/16-20 UNF2083

฿ 1,325.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 100-71/2-20 UNF2293

฿ 1,546.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 100-99/16-18 UNF22113

฿ 1,767.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 100-95/8-18 UNF22123

฿ 2,283.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 110-95/8-18 UNF221221

฿ 2,802.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 125-14.57/8-14 UNF25183

฿ 3,899.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 125-14.51-12 UNF25183

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู กระบวนการเตรียมผิว ไอน้ำออกไซด์
ขีด จำกัด การแตะ 2B ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) C/2.5 มุมเอียงของฟันเกลียว(°) 40