(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อร้อยสายไฟออกแบบให้มี มุม เกลียว รวม 80 °เพื่อให้สามารถตัด ด้าย บนส่วนผนังที่บางมากได้
เหล็กกล้า ความเร็วสูง
ก้าน ธรรมดา
รหัสสินค้า |
---|
427-941 |
427-947 |
427-953 |
427-957 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาวรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,478.43 ฿ 1,652.37 | HSS PG EUROPEAN CONDUIT TAPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | PG13.5-18 | 16 มม | 80 มม | ||
฿ 2,365.57 ฿ 1,577.13 | HSS PG EUROPEAN CONDUIT TAPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | PG11-18 | 14 มม | 80 มม | ||
฿ 2,919.17 ฿ 1,946.21 | HSS PG EUROPEAN CONDUIT TAPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | PG16-18 | 18 มม | 80 มม | ||
฿ 726.83 ฿ 513.07 | HSS PG EUROPEAN CONDUIT TAPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | PG7-20 | 9 มม | 70 มม |
กำลังโหลด …
ขนาดการแตะสูงสุด | ร่องตรง | เกลียว มาตรฐาน | PG | วัสดุ | HSS |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ก้าน | ที่ราบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง