1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด 10 มม. ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ก้าน ธรรมดา 133 มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HSS TIN COATED

ดอกสว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด 10 มม. ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ก้าน ธรรมดา 133 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,563.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเจาะ/ดอกสว่าน RS pro เหล็กกล้าไฮสปีด jobber
ดอกสว่าน งานเคลือบ ไททาเนียม ไนไตรด์ความเร็วสูงเหมาะสำหรับงานและ วัสดุ คุณสมบัติ เพลา ยาวกว่าเมื่อเทียบกับ ดอกสว่าน มาตรฐาน อื่น ๆ และสามารถใช้ได้ทั้งในการฝึกซ้อมมือและ เครื่องจักรเหมาะสำหรับเจาะโลหะ ไม้ และพลาสติกพร้อมกับ วัสดุอื่น ๆ ดอกสว่าน คุณสมบัติ ปลาย ตัดด้านขวาพร้อม มุม ตัด 118 °

คุณสมบัติและประโยชน์
•เคลือบ ไททาเนียม ไนไตรด์ (ดีบุก)
•ความยาว เพลา อีกต่อไป
• ปลาย ตัด มุม ขวา
• มุม ตัด 118 °
•มีขนาดตั้งแต่ 0.25 - 20 มม
•เหมาะสำหรับโลหะไม้พลาสติก

รหัสสินค้า
213-499 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,563.11

฿ 3,708.93

HSS TIN COATED 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 10 มม ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 133 มม วัสดุ HSS
ชนิด พ่อค้าขายส่ง ประเภท ก้าน ที่ราบ ขนาด ก้าน 10 มม
จุด มุม 118° ความยาวตัด 87 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 213-499 ในชุด ดอกสว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด 10 มม. ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ก้าน ธรรมดา 133 มม