1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกสว่าน PCB ขนาดกะทัดรัด

COMPACT PCB DRILL

ดอกสว่าน PCB ขนาดกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,180.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก กะทัดรัดสำหรับใช้กับ แผ่นวงจร พิมพ์ (PCB) หรืองานรายละเอียดระยะใกล้อื่น ๆ
การสั่นสะเทือนต่ำ
การออกแบบ สรีรศาสตร์
สายไฟ 850 มม

รหัสสินค้า
547-616 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,180.08

฿ 1,453.46

COMPACT PCB DRILL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับแรงดันไฟฟ้า 6 ถึง 18 V dc ชนิด ดอกสว่าน PCB หมายเลข รุ่น 398D
ความเร็ว 14,500 รอบต่อนาที ประเภท หัวจับ คอลเลท

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 547-616 ในชุด ดอกสว่าน PCB ขนาดกะทัดรัด