1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

การขัดเงา บ๊อบ【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

การขัดเงา บ๊อบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,587.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้กับสารขัดเงาแว็กซ์หรือเพชร สารขัดถู
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน การขัดเงา โลหะพลาสติก ฯลฯ

รหัสสินค้า
240-3760SALE
240-3782SALE
240-3811SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม

฿ 2,744.20

฿ 1,829.56

POLISHING BOB 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน ทรงกระบอก12 มม

฿ 1,587.37

฿ 1,120.52

POLISHING BOB 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน เสี้ยม12 มม

฿ 2,972.21

฿ 1,981.57

POLISHING BOB 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน บอล โนส25 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 6 มม