(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

90 มม. คลองเลื่อย เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน แขน สไลด์ (พร้อม สกรู ยึด )

90 มม. คลองเลื่อย เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน แขน สไลด์ (พร้อม สกรู ยึด )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA500JL

รหัสรุ่น
EA500JL SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 38,145.00

฿ 27,342.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· [ชุดเนื้อหา] ·แขนมาตรฐาน / แขนเรียว / แขนต่อ (ชิ้นละ 3 ชิ้น), ไหล่สำหรับ 2 ขากรรไกร, ไหล่สำหรับ 3 ขากรรไกร
· ความยาว แขน : 100 มม., 200 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน : 90 mm
·เคส: 360 (W) × 310 (D) x 70 (H) มม
· น้ำหนัก: 4.8 กก.
· เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
· ใช้ดึงได้ทั้งภายนอกและภายใน
· ตำแหน่ง แขนสามารถเลื่อนเพื่อปรับ
· ทำจาก เหล็กกล้า เยอรมัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA500JL

รหัสรุ่น
EA500JL SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 38,145.00

฿ 27,342.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1