(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุด 11 ชิ้น เจาะ / ชุดสิ่ว

ชุด 11 ชิ้น เจาะ / ชุดสิ่ว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612TA-45

รหัสรุ่น
EA612TA-45
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,585.00

PUNCHES 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· [คลองเลื่อย เนื้อหา] 11 ชิ้น
· ขนาด ถาด : 175 × 350 × 33 (ส) มม.
· สิ่ว เย็น : 18 × 150 mm, 24 × 200 mm, 25 × 250 mm
· พันช์ กลาง : 120 × 10 มม., 120 × 12 มม.
· ขาพิน พันช์ ขนาน : 150 × 2.5 มม., 150 × 3 มม., 150 × 4 มม., 150 × 5 มม., 150 × 6 มม., 150 × 8 มม.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612TA-45

รหัสรุ่น
EA612TA-45
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,585.00

PUNCHES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1