1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถังน้ำ เสริม 25 ลิตร (สำหรับ ปั๊มลม อากาศ)

COMPRESSOR

ถังน้ำ เสริม 25 ลิตร (สำหรับ ปั๊มลม อากาศ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.79 MPa (8.1 กก./ซม.2)
·ขนาด: 550 (W) × 240 (D) × 360 (H) mm
·ความจุ ถังน้ำ: 25 L
·น้ำหนัก: 11.8 กก

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

สเปค และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

○ เหล็กกล้า
○ เกจวัด 0 ถึง 1 MPa

ถังน้ำ เสริม 25 ลิตร (สำหรับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ) สเปค ผลิตภัณฑ์ 1

(ด้านหน้า)

ถังน้ำ เสริม 25 ลิตร (สำหรับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ) สเปค ผลิตภัณฑ์ 2

(ด้านหลัง)

ถังน้ำ เสริม 25 ลิตร (สำหรับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ) สเปค ผลิตภัณฑ์ 3
(ปลั๊ก อุปกรณ์ระบายน้ำ เกลียว )
* หลังจากทำงานเสร็จ น้ำเสียจะสะสมอยู่ภายใน ถังน้ำ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าได้เปิดปลั๊ก อุปกรณ์ระบายน้ำ เกลียว แล้วปล่อยสิ่งปฏิกูล
(เมื่อทิ้งสิ่งปฏิกูลไว้จะทำให้ สนิม ใน ถังน้ำ และทำให้เกิด การกัดกร่อน)

Drawing

หน่วย: มม.

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ถังน้ำ เสริม 25 ลิตร (สำหรับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ)

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

ถังน้ำ เสริม 25 ลิตร (สำหรับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ ) ใช้ เคส
รหัสสินค้า
EA116Z-25T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 61,000.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 92 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 550(W)×240(D)×360(H)mm ความจุถัง 25L แรงดันใช้งานสูงสุด 0.79 MPa (8.1 กก./ซม.²)
น้ำหนัก 11.8 กก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA116Z-25T ในชุด ถังน้ำ เสริม 25 ลิตร (สำหรับ ปั๊มลม อากาศ)