(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ระยะยื่นสั้น
รหัสสินค้า |
---|
HSB2002-0020S |
HSB2003-0030S |
HSB2004-0040S |
HSB2006-0060S |
HSB2008-0080S |
HSB2010-0100S |
HSB2015-0150S |
HSB2020-0200S |
HSB2030-0300S |
HSB2040-0400S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | JAN Code | ความยาว ก้าน มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,878.58 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.1 | 0.2 | 35 | 4 | 4560295098961 | 26 | ||
฿ 1,534.84 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.15 | 0.3 | 35 | 4 | 4560295098978 | 26 | ||
฿ 1,043.06 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 35 | 4 | 4560295098985 | 26 | ||
฿ 941.75 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 35 | 4 | 4560295098992 | 26 | ||
฿ 941.75 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.4 | 0.8 | 35 | 4 | 4560295099005 | 26.5 | ||
฿ 865.77 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 1 | 35 | 4 | 4560295099012 | 26.5 | ||
฿ 1,043.06 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.75 | 1.5 | 35 | 4 | 4560295099029 | 26.5 | ||
฿ 789.78 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 2 | 35 | 4 | 4560295099036 | 25.5 | ||
฿ 941.75 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.5 | 3 | 40 | 6 | 4560295099043 | 27 | ||
฿ 1,068.39 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 4 | 40 | 6 | 4560295099050 | 26 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดหัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | ±3 | ความพร้อมของแรงบิด | ใช่ (30° ) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta(°) | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง