(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-2476-11 |
1-2476-12 |
1-2476-13 |
1-2476-14 |
1-2476-15 |
1-2477-11 |
1-2477-12 |
1-2477-13 |
1-2477-14 |
1-2477-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มม.) | รุ่น | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,665.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600×450×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-6045-U75 | 13.6 | ||
฿ 22,195.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750×450×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-7545-U75 | 15.4 | ||
฿ 23,722.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900×450×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-9045-U75 | 17.2 | ||
฿ 25,762.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750×600×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-7560-U75 | 19.4 | ||
฿ 27,847.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900×600×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-9060-U75 | 21.9 | ||
฿ 26,502.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600×450×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-6045-U75 | 15.0 | ||
฿ 29,793.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750×450×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-7545-U75 | 17.2 | ||
฿ 31,783.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900×450×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-9045-U75 | 19.1 | ||
฿ 33,822.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750×600×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-7560-U75 | 21.3 | ||
฿ 36,463.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900×600×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-9060-U75 | 24 |
[คุณสมบัติ]
· ชนิดป้องกันตกจากหิ้ง
· ลูกล้อ: ⌀75 มม. ทำจาก ยางยูรีเทน (พร้อมเบรก)
รหัสรุ่น |
---|
1-2476-11 |
1-2476-12 |
1-2476-13 |
1-2476-14 |
1-2476-15 |
1-2477-11 |
1-2477-12 |
1-2477-13 |
1-2477-14 |
1-2477-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มม.) | รุ่น | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,665.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600×450×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-6045-U75 | 13.6 | ||
฿ 22,195.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750×450×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-7545-U75 | 15.4 | ||
฿ 23,722.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900×450×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-9045-U75 | 17.2 | ||
฿ 25,762.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750×600×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-7560-U75 | 19.4 | ||
฿ 27,847.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900×600×800 | M03 (3 ชั้น) | M03-9060-U75 | 21.9 | ||
฿ 26,502.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600×450×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-6045-U75 | 15.0 | ||
฿ 29,793.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750×450×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-7545-U75 | 17.2 | ||
฿ 31,783.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900×450×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-9045-U75 | 19.1 | ||
฿ 33,822.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750×600×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-7560-U75 | 21.3 | ||
฿ 36,463.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900×600×800 | M21 (3 ชั้น, แผ่นเพลท บน / ชั้นวางกลางรวม) | M21-9060-U75 | 24 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง