(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
62-7024-57 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,665.00 |
TUBE SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ด้วย สเกลวัด ที่เพิ่มขึ้นทีละ 500 µL
· ไม่มีฝาปิด
·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
· ความต้านทานแรงเหวี่ยง: 26,000 × G
· วัสดุ: ทำจาก PP
· ความยาวรวม: 40.2 mm
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง: 10.5 mm
· Dnase-, rnase-, pyrogen-, endotoxin-free
·บรรจุภัณฑ์: เป็นกลุ่ม (รวม 1,000 ชิ้น)
· ชัดเจน
· JAN Code: 4589488394178
·ปริมาณ: 1,000 ชิ้น
รหัสรุ่น |
---|
62-7024-57 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,665.00 |
TUBE SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง