(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
MCK3140 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,499.00 ฿ 10,799.20 |
MAINTENANCE TOOL SET | 1 ชิ้น | 11 วัน |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ นี้ใช้ MCKB-B ซึ่งเป็น กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง แบบม้วนที่สามารถจัดเก็บได้อย่างกะทัดรัดเมื่อเดินทาง
·ซ็อกเก็ตช่วยให้ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่ปิดภาคเรียนที่ประแจปลายเปิดและประแจปลายกล่องไม่สามารถเข้าถึงได้
· เครื่องมือ ขับเคลื่อนใช้ที่ มือจับ หัว สไลด์และแถบส่วนขยายเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
· กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง เป็นแบบม้วนที่สามารถจัดเก็บได้อย่างกะทัดรัดเมื่อเดินทาง
· กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง มี ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ เครื่องมือ หลุดออก
·การวาง กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง บน พื้นผิว คุณสามารถใช้แทนชิ้นส่วนหรือ ถาด เครื่องมือ ได้
·พื้นที่มากมาย (กระเป๋าชั้นสอง ฯลฯ ) สำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ รวมทั้งชิ้นส่วนพิเศษ / อะไหล่ที่ไม่รวมอยู่ใน คลองเลื่อยสะดวกในการจัดเก็บ เครื่องมือ และอะไหล่เพิ่มเติม
รหัสรุ่น |
---|
MCK3140 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,499.00 ฿ 10,799.20 |
MAINTENANCE TOOL SET | 1 ชิ้น | 11 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ชื่อ วัตถุ | รหัสรุ่น/ Part number |
9.5 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กึ่งลึก (6 pt.) | B3M-08, 10, 12, 14 |
9.5 ตาราง ที่ มือจับ หัว สไลด์ | BHM3 |
9.5 ตาราง แถบส่วนขยาย | BE3-150 |
ประแจรวม | MS2-08, 10, 12, 14, 17 |
ไขควง เฟืองวงล้อ | DBR14 |
ขนาดบิต: | |
ข้ามหมายเลข 1, 2, 3 / แบน 5.5, 6, 8 | |
Hex 2.5, 3, 4, 5 / torx T15, T20, T25, T30 | |
คีมล็อค | 100LN |
ประแจเลื่อน | WMA-200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง