(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
EK-10A |
EK-10AGBK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สีเคส | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ประเภทรายละเอียด | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,032.00 ฿ 11,225.60 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | เงิน | 7,100 | - | เหล็กกล้า | ||
฿ 10,973.34 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีดำ | 7100 | ประเภทโลหะเปิดสองชั้น | - |
[คุณสมบัติ]
·กล่อง เครื่องมือ ชนิด ปลายยื่นด้านหนึ่ง แยกฝาพร้อมถาด แบบฝัง ที่กางออกทางด้านซ้ายและขวาเมื่อเปิด เคส ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดเรียงและตรวจสอบรายการที่จัดเก็บได้อย่างรวดเร็ว
·ที่ มือจับ แบบฝัง มี กลไก ใหม่ที่สามารถพกพา เคส ได้ง่ายๆโดยการยกที่ มือจับ ออกจาก ตำแหน่ง พักและเมื่อปล่อยที่ มือจับ แล้วมันก็จะกลับแบนลงใน ตำแหน่ง พักเนื่องจากไม่จำเป็นต้องดึงขึ้นหรือกดที่ มือจับ จึงสามารถถือ เคส ไปรอบ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
·ที่ มือจับ แบบฝัง ทำจาก อะลูมิเนียมหล่อ น้ำหนักเบา และทนทานเพื่อรูปลักษณ์ที่เฉียบคมพร้อมส่วนของ เคส ที่ หน้าสัมผัส กับมือที่โค้งมนเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา
· เคส นี้รวมถาดทั้งหมด 4 ถาด; ถาดพกพาแบบถอดได้ 2 ถาดที่ด้านซ้ายและขวาของชั้นบนและถาด ยึดอยู่กับที่ 2 ถาดที่ด้านซ้ายและขวาของชั้นล่าง
·มุมใช้แผ่น ยาง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อท้ายรถพื้น ฯลฯ
·กรณีนี้สามารถล็อคได้โดยใช้แม่กุญแจหรือแม่กุญแจชนิดอื่นที่คล้ายคลึงกัน
·ทำจาก เหล็กกล้า น้ำหนัก 7.1 กก.
·นี่คือส่วนบริการสำหรับตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อะลูมิเนียม (EHBA210, EHBA310, EHBA410)
รหัสรุ่น |
---|
EK-10A |
EK-10AGBK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สีเคส | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ประเภทรายละเอียด | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,032.00 ฿ 11,225.60 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | เงิน | 7,100 | - | เหล็กกล้า | ||
฿ 10,973.34 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีดำ | 7100 | ประเภทโลหะเปิดสองชั้น | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ชื่อ วัตถุ | รหัสรุ่น/ Part number |
เคส ใช้ (กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง) | MCKB-B |
9.5 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กึ่งลึก (6 pt.) | B3M-08, 10, 12, 14 |
9.5 ตาราง ที่ มือจับ หัว สไลด์ | BHM3 |
9.5 ตาราง แถบส่วนขยาย | BE3-150 |
ประแจรวม | MS2-08, 10, 12, 14, 17 |
ไขควง เฟืองวงล้อ | DBR14 |
ขนาดบิต: | |
ข้ามหมายเลข 1, 2, 3 / แบน 5.5, 6, 8 | |
Hex 2.5, 3, 4, 5 / torx T15, T20, T25, T30 | |
คีมล็อค | 100LN |
ประแจเลื่อน | WMA-200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง