(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือกเซฟตี้ชนิดห่วงเซฟตี้
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • เพื่อความปลอดภัย อย่าใช้กับเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่กำหนดหรือสินค้าอื่นๆ อย่าให้สายสัมผัสกับขอบของเครื่องมือหรือความร้อนสูง มิฉะนั้นเชือกอาจได้รับความเสียหาย อย่าใช้ในลักษณะที่มีโหลดกระทำฉับพลัน ตรวจหาความเสียหายของเชือกเป็นประจำ เมื่อห่วงเซฟตี้ไม่สามารถลอดผ่านรูติดตั้งได้โดยตรง ให้ใช้แหวนต่อช่วย
  • เริ่ม :
    ฿ 333.38 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SSC-05BK
SSC-05BU
SSC-05SV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดประเภท JAN Code น้ำหนักหีบห่อ
(ก.)

฿ 333.38

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีดำ - 4977292140522 20

฿ 336.42

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน - 4977292140539 40

฿ 336.42

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน อื่น ๆ เงิน 4977292140546 40

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ เชื่อมต่อสายไฟ
  • ส่วนขยายสูงสุด(มิลลิเมตร)
    1,200 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร)
    2
  • โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    0.5 กก. หรือน้อยกว่า
  • ความยาวตามธรรมชาติ
    240
  • ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    45
  • แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร)
    270
  • แพ็คเกจความลึก(มิลลิเมตร)
    20

รายละเอียดสินค้า

เชือกสำหรับใช้กับเครื่องมือ มีห่วงเซฟตี้สำหรับจับยึดกับเครื่องมือได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· เชือกทำจากยูรีเทน ช่วยดูดซับแรงกระแทกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ราบรื่นดีเยี่ยม
· ตะขอสแน็ปหมุนได้ขนาดเล็ก ไม่เกะกะแม้ขณะก้มทำงาน
· ติดตั้งข้อต่อขนาดใหญ่เข้ากับกับฟิตติ้งโลหะบนเข็มขัดเซฟตี้ และติดตั้งข้อต่อขนาดเล็กเข้ากับเครื่องมือ
· ลอดห่วงเชือกผ่านรูสำหรับติดตั้งเครื่องมือ และเชือกเซฟตี้ลอดผ่านห่วงเชือก จากนั้นดึงเพื่อยึดเข้าที่
· เคลื่อนที่อิสระด้วยห่วงเซฟตี้ทรงตัว U
[การใช้งาน]
· ป้องกันเครื่องมือร่วงหล่นหรือสูญหาย

รหัสรุ่น
SSC-05BK
SSC-05BU
SSC-05SV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดประเภท JAN Code น้ำหนักหีบห่อ
(ก.)

฿ 333.38

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีดำ - 4977292140522 20

฿ 336.42

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน - 4977292140539 40

฿ 336.42

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน อื่น ๆ เงิน 4977292140546 40

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะของเชือกเซฟตี้ชนิดห่วงเซฟตี้

  • ความยาวตามปกติ: 240 มม.
  • ความยาวขยายสูงสุด: 1,200 มม.
  • น้ำหนักที่รองรับได้: น้อยกว่า 0.5 กก
  • สี: สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก: 2.0 มม.
ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ชนิดห่วงเซฟตี้

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ชนิดห่วงเซฟตี้

แพ็คของเชือกเซฟตี้ชนิดห่วงเซฟตี้

แพ็คของเชือกเซฟตี้ชนิดห่วงเซฟตี้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

  • *เพื่อความปลอดภัย อย่าใช้กับเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่กำหนดหรือสินค้าอื่นๆ
  • *อย่าให้เชือกสัมผัสกับขอบของเครื่องมือหรือความร้อนสูง มิฉะนั้นเชือกอาจได้รับความเสียหาย
  • อย่าใช้ในลักษณะที่มีโหลดกระทำฉับพลัน