(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : แพ้ด เรซิ่น โพลีเอไมด์ : อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น
· ก้านโยกรีเลย์ กดครั้งเดียวเพื่อการใช้งานที่ง่าย
· ตัวเครื่อง มีความ ทนน้ำมัน สารเคมีและ น้ำมัน อย่างดีเยี่ยม ต่อ แปรงทาสี ตัวทำละลาย และทินเนอร์ ฯลฯ
· เปิดสูงสุด: 38 mm
· ความลึกของการเปิด: 35 mm
· ความยาวรวม: 126 mm
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA526AG-38 ในชุด แคลมป์ยึด 126/38 มม. (แบบ เฟืองวงล้อ )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง