1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ขลุ่ย เกลียว ซ้าย ต๊า เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู เกลียว Tap_SL-LH-tr (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

ขลุ่ย เกลียว ซ้าย ต๊า เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู เกลียว Tap_SL-LH-tr
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,693.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ SL LH tr คือ ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับการต๊าปทะลุรูของ เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ทางซ้าย เกลียวอยู่ที่ 30° สัญลักษณ์ เกลียว แสดงด้วย tr

รหัสสินค้า
ZYT12Q0HEB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 22,063.01

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน Tr 12230P1708097103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N NA
ทิศทาง เกลียว ซ้าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZYT12Q0HEB ในชุด ขลุ่ย เกลียว ซ้าย ต๊า เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู เกลียว Tap_SL-LH-tr

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZYT10Q0HEB
ZYT12S0HEB
ZYT14S0HEB
ZYT16S0HEB
ZYT16U0HEB
ZYT18U0HEB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 16,693.25

1 ชิ้น 5 วัน Tr 10226P160707.8693

฿ 22,063.01

1 ชิ้น 5 วัน Tr 12323P1909597103

฿ 27,374.72

1 ชิ้น 5 วัน Tr 14323P19095119123

฿ 33,208.89

1 ชิ้น 5 วัน Tr 16325P2001001310133

฿ 33,208.89

1 ชิ้น 5 วัน Tr 16422.5P220120129123

฿ 41,045.84

1 ชิ้น 5 วัน Tr 18422.5P2201201411144