(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ SL tr คือ ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับเจาะรูทะลุเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู มุม เกลียว คือ 30° สัญลักษณ์เธรดแสดงด้วย tr
รหัสสินค้า |
---|
LYT24W0HEB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,656.13 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | Tr 24 | 5 | 24P | 260 | 160 | 19 | 15 | 18 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | รูปสี่เหลี่ยมคางหมู | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ทิศทาง เกลียว | ขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LYT24W0HEB ในชุด ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับ รูทะลุ สี่เหลี่ยมคางหมู_SL-tr
รหัสสินค้า |
---|
LYT14S0HEB |
LYT16S0HEB |
LYT16U0HEB |
LYT25W0HEB |
LYT26W0HEB |
LYT28W0HEB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,878.76 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Tr 14 | 3 | 23P | 190 | 95 | 11 | 9 | 12 | 3 | ||
฿ 25,677.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Tr 16 | 3 | 25P | 200 | 100 | 13 | 10 | 13 | 3 | ||
฿ 27,519.85 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Tr 16 | 4 | 22.5P | 220 | 120 | 12 | 9 | 12 | 3 | ||
฿ 56,719.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Tr 25 | 5 | 25P | 270 | 170 | 20 | 15 | 18 | 4 | ||
฿ 60,202.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Tr 26 | 5 | 27P | 280 | 180 | 21 | 17 | 20 | 4 | ||
฿ 67,459.25 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Tr 28 | 5 | 28P | 290 | 190 | 22 | 17 | 20 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง