1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์ลบมุม super Mentori-Maru MTMS 20/30 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • MTMS20-35-45-3NT
  • MTMS30-45-45-4NT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,579.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับดอกเอ็นมิลสำหรับการตัดเฉือนวัสดุจากสภาวะที่ไม่ได้กลึง
·มีความสามารถในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (α = 3°)
·สามารถติดตั้งมีดบวกมาตรฐาน ของผู้ผลิตต่างๆได้
·การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร 3 ร่อง / การออกแบบ 4 ร่อง
·ต้นทุนในการเปลี่ยนมีดจะลดลง เนื่องจากสามารถใช้มีดเครื่องกลึง จากผู้ผลิตหลายราย
·การออกแบบตัวเครื่องที่มีความแข็งเกร็งสูงและหมอนรองแบบ 3 หน้า ช่วยให้จับมีดได้อย่างมั่นคง
· มีด ช่วยให้สามารถลบมุมได้ถึง C7 (ขึ้นอยู่กับคมตัดของมีด)
·เปลี่ยนวัสดุมีดหรือเงื่อนไขการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อใช้กับวัสดุชิ้นงาน ต่างๆ

รหัสสินค้า
MTMS20-35-45-3NT
MTMS30-45-45-4NT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนใบมีด เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดที่สามารถกลึงได้ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 11,579.34

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 32035

฿ 13,478.94

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 43045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ / การทําแชมเฟอร์ / แนวนอน / ร่อง V / อื่น ๆ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ขนาด d(มิลลิเมตร) 32
ขนาด L(มิลลิเมตร) 100 ขนาด L1(มิลลิเมตร) 70 Insert รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) DC□T11T30□-□□
สเปค มุมลบคม 45° สกรูตัวหนอน MST-4S ประแจ MFT-15