(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติตัดได้หลายด้านและรูปทรงฟันที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดแรงต้านทานและการสั่นสะเทือนเมื่อตัดวัสดุที่ตัดยาก
· สามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้ ทำให้พื้นผิวตัดสะอาดเรียบร้อย
· ปลายฟันเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบ Gash Land (ป้องกันเศษตัดได้ดียิ่งขึ้น)
รหัสสินค้า |
---|
IC4DMC-2.0 |
IC4DMC-3.0 |
IC4DMC-4.0 |
IC4DMC-5.0 |
IC4DMC-6.0 |
IC4DMC-8.0 |
IC4DMC-10.0 |
IC4DMC-12.0 |
IC4DMC-16.0 |
IC4DMC-20.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 956.64 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 50 | ||
฿ 1,207.51 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7 | 6 | 50 | ||
฿ 1,283.49 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 9 | 6 | 50 | ||
฿ 1,344.40 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12 | 6 | 50 | ||
฿ 1,522.90 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 2,031.87 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
฿ 3,137.26 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 75 | ||
฿ 3,790.97 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
฿ 8,312.02 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 35 | 16 | 90 | ||
฿ 12,529.14 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง