1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดลบมุม, คาร์ไบด์, คัตเตอร์ลบคม (รุ่นมาตรฐาน) C-BMC-V (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,298.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องพลิกวัสดุชิ้นงาน (ยังขจัดการ burrs ของรูด้วย)
·ทั้งสองด้านสามารถลบมุมได้ด้วยเครื่องมือเดียว
·คาร์ไบด์อนุภาคละเอียดพิเศษพร้อมการเคลือบ TiAlN เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

รหัสสินค้า
C-BMC-V-2.8
C-BMC-V-3.0
C-BMC-V-3.3
C-BMC-V-4.0
C-BMC-V-4.2
C-BMC-V-5.0
C-BMC-V-6.0
C-BMC-V-6.8
C-BMC-V-8.0
C-BMC-V-8.5
C-BMC-V-10.0
C-BMC-V-10.2
C-BMC-V-12.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ℓ
(มิลลิเมตร)
ขนาด ℓ1
(มิลลิเมตร)
ขนาด d1
(มิลลิเมตร)
ขนาด d
(มิลลิเมตร)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
จำนวนการลบมุมสูงสุดด้านหลัง
(มิลลิเมตร)

฿ 6,298.44

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 2.81511.53500.4

฿ 6,298.44

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 31511.53500.5

฿ 6,298.44

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 3.31511.84600.5

฿ 6,336.43

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 4151.524600.7

฿ 6,336.43

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 4.2151.52.24600.7

฿ 6,640.37

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 520235700.7

฿ 7,438.20

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 625246800.8

฿ 8,426.00

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 6.83034.48801.0

฿ 8,426.00

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 830358801.3

฿ 8,615.96

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 8.53035.58801.3

฿ 11,351.38

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 103536101001.8

฿ 11,351.38

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 10.23536.2101001.8

฿ 14,162.80

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 124037121102.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ / ขุดเจาะ / อื่น ๆ มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90° วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดเดี่ยว ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN