1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล PCD Kirari 2 ฟัน PCDE2

A9C ENDMILLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,336.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้สำหรับการตัดแบบแห้ง เลือกอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสูงเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้การตัดมีความเสถียร

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เพชรเผาซินเทอร์แบบแรงดันสูงพิเศษ (PCD) ที่เลือกมาเป็นอย่างดี
· การตั้งค่าความเที่ยงตรงระดับสูงกว่าเดิม (ความเที่ยงตรงของคมตัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 µm)
· มีความเที่ยงตรงสูง อายุเครื่องมือยาวนาน และประสิทธิภาพสูง
· รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และปลายขนาดใหญ่ทำให้สามารถเจียรซ้ำได้ถึงหรือมากกว่า 10 ครั้ง
· ดอกเอ็นมิลเคลือบคาร์ไบด์ ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้ได้ 20 ครั้งหรือมากกว่าเมื่อใช้ตัดอัลลอยเบา, FC และอื่นๆ

รหัสสินค้า
PCDE2100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,336.52

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) 10 วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) 11
จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 10 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 80 Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) 22
มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด 0 ถึง 0.008 วัสดุ PCD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCDE2100 ในชุด ดอกเอ็นมิล PCD Kirari 2 ฟัน PCDE2