(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ในการเจาะรูวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก จะทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางรูและพื้นผิวมีความเที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการแมชชีนนิ่งของรีมเมอร์โดยทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องใช้รูไพล็อต
· ลดเวลาของการแมชชีนนิ่งโดยทำให้เครื่องมือน้อยชิ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
· มุมปลาย: 120°
รหัสสินค้า |
---|
CBFDL6025 |
CBFDL6030 |
CBFDL6035 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,548.13 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.5 | 70 | 40 | ||
฿ 3,906.19 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 80 | 45 | ||
฿ 4,296.77 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | 80 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 ถึง 0.003 | มุม บิด(°) | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง