(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
8636-010-3L |
8636-010-4L |
8636-010-5L |
8636-010-6L |
8636-010-L |
8636-010-LL |
8636-010-M |
8636-010-S |
8636-010-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | inseam (ซม.) |
เอว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,306.54 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 78 | 990 ถึง 1,070 | 4932514671277 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,306.54 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4L | 78 | 1,050 ถึง 1,130 | 4932514671284 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,336.70 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 78 | 1,150 ถึง 1,230 | 4932514671291 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,457.31 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6L | 78 | 1,250 ถึง 1,330 | 4932514468822 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 78 | 870 ถึง 950 | 4932514671253 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 78 | 930 ถึง 1,010 | 4932514671260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 78 | 780 ถึง 860 | 4932514671246 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 74 | 690 ถึง 770 | 4932514671239 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | SS | 74 | 600 ถึง 680 | 4932514671222 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันไฟฟ้าสถิต ยืดได้
·ผ้า:สิ่งทอลายทแยง โพลีเอสเตอร์ 100%
·ซิป:โลหะ (สไลเดอร์:โลหะ)
รหัสรุ่น |
---|
8636-010-3L |
8636-010-4L |
8636-010-5L |
8636-010-6L |
8636-010-L |
8636-010-LL |
8636-010-M |
8636-010-S |
8636-010-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | inseam (ซม.) |
เอว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,306.54 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 78 | 990 ถึง 1,070 | 4932514671277 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,306.54 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4L | 78 | 1,050 ถึง 1,130 | 4932514671284 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,336.70 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 78 | 1,150 ถึง 1,230 | 4932514671291 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,457.31 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6L | 78 | 1,250 ถึง 1,330 | 4932514468822 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 78 | 870 ถึง 950 | 4932514671253 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 78 | 930 ถึง 1,010 | 4932514671260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 78 | 780 ถึง 860 | 4932514671246 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 74 | 690 ถึง 770 | 4932514671239 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.39 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | SS | 74 | 600 ถึง 680 | 4932514671222 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง