(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
861260-010-3L |
861260-010-4L |
861260-010-5L |
861260-010-6L |
861260-010-L |
861260-010-LL |
861260-010-M |
861260-010-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เอว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 940 ถึง 1,000 | 4524851169908 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4L | 1,000 ถึง 1,060 | 4524851169915 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 1,060 ถึง 1,120 | 4524851169922 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6L | 1,120 ถึง 1,180 | 4524851169939 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 820 ถึง 880 | 4524851169885 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 880 ถึง 940 | 4524851169892 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 760 ถึง 820 | 4524851169878 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 700 ถึง 760 | 4524851169861 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ชุดกางเกงสีดำที่ราคาเหมาะสม
· ป้องกันไฟฟ้าสถิต ยืดได้ และกันน้ำได้
· ผ้า: Gabardine แบบยืด โพลีเอสเตอร์ 100%
รหัสรุ่น |
---|
861260-010-3L |
861260-010-4L |
861260-010-5L |
861260-010-6L |
861260-010-L |
861260-010-LL |
861260-010-M |
861260-010-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เอว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 940 ถึง 1,000 | 4524851169908 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4L | 1,000 ถึง 1,060 | 4524851169915 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 1,060 ถึง 1,120 | 4524851169922 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6L | 1,120 ถึง 1,180 | 4524851169939 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 820 ถึง 880 | 4524851169885 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 880 ถึง 940 | 4524851169892 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 760 ถึง 820 | 4524851169878 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,077.38 |
WORK PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 700 ถึง 760 | 4524851169861 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง