(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
7871-119-3L |
7871-119-4L |
7871-119-L |
7871-119-LL |
7871-119-M |
7871-119-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี (กลุ่ม) | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,114.41 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | 3L | 445 | 620 | 740 | แถบสีเหลือง | 4548413841828 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,174.71 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | 4L | 465 | 640 | 770 | แถบสีเหลือง | 4548413841835 | 116 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.10 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | L | 405 | 580 | 680 | แถบสีเหลือง | 4548413841804 | 104 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.10 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | LL | 425 | 600 | 710 | แถบสีเหลือง | 4548413841811 | 108 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.10 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | M | 385 | 560 | 650 | แถบสีเหลือง | 4548413841798 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.10 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | S | 365 | 540 | 620 | แถบสีเหลือง | 4548413841781 | 96 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เสื้อเชิ้ตออกซ์ฟอร์ดที่ดูแลรักษาง่ายโดยไม่ต้องรีด
·ป้องกันริ้วรอย
·ผ้า:อ็อกซ์ฟอร์ด ( โพลีเอสเตอร์ 65%, ผ้าฝ้าย 35%)
·ปุ่ม:ปุ่มพร้อม เกลียว
รหัสรุ่น |
---|
7871-119-3L |
7871-119-4L |
7871-119-L |
7871-119-LL |
7871-119-M |
7871-119-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี (กลุ่ม) | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,114.41 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | 3L | 445 | 620 | 740 | แถบสีเหลือง | 4548413841828 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,174.71 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | 4L | 465 | 640 | 770 | แถบสีเหลือง | 4548413841835 | 116 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.10 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | L | 405 | 580 | 680 | แถบสีเหลือง | 4548413841804 | 104 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.10 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | LL | 425 | 600 | 710 | แถบสีเหลือง | 4548413841811 | 108 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.10 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | M | 385 | 560 | 650 | แถบสีเหลือง | 4548413841798 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.10 |
SHORT SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | S | 365 | 540 | 620 | แถบสีเหลือง | 4548413841781 | 96 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง