(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
7612-008-3L |
7612-008-3S |
7612-008-4L |
7612-008-5L |
7612-008-L |
7612-008-LL |
7612-008-M |
7612-008-S |
7612-008-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,066.16 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 560 | 255 | 840/870 | 4932514254432 | 128 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3S | 400 | 225 | 690/720 | 4932514876535 | 102 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,126.47 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4L | 580 | 260 | 840/870 | 4932514500195 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,186.77 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 600 | 260 | 860/890 | 4932514500201 | 136 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 520 | 250 | 800/830 | 4932514254418 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 540 | 255 | 820/850 | 4932514254425 | 124 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 500 | 240 | 780/810 | 4932514254401 | 116 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 480 | 235 | 760/790 | 4932514254395 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | SS | 420 | 230 | 710/740 | 4932514876542 | 106 | 1 ชิ้น |
เสื้อเอี้ยมแขนสั้นที่สวมใส่สบายทำจาก วัสดุ ฝ้ายที่สวมใส่สบาย
ใช้ได้ทั้งชายและหญิง.
รหัสรุ่น |
---|
7612-008-3L |
7612-008-3S |
7612-008-4L |
7612-008-5L |
7612-008-L |
7612-008-LL |
7612-008-M |
7612-008-S |
7612-008-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,066.16 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 560 | 255 | 840/870 | 4932514254432 | 128 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3S | 400 | 225 | 690/720 | 4932514876535 | 102 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,126.47 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4L | 580 | 260 | 840/870 | 4932514500195 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,186.77 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 600 | 260 | 860/890 | 4932514500201 | 136 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 520 | 250 | 800/830 | 4932514254418 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 540 | 255 | 820/850 | 4932514254425 | 124 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 500 | 240 | 780/810 | 4932514254401 | 116 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 480 | 235 | 760/790 | 4932514254395 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,005.86 |
LONG SLEEVE CASUAL SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | SS | 420 | 230 | 710/740 | 4932514876542 | 106 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง