(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
281-003-3L |
281-003-4L |
281-003-5L |
281-003-L |
281-003-LL |
281-003-M |
281-003-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี (กลุ่ม) | ขนาด | ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
ความยาวของปลอก (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,675.24 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 3L | 700 | 540 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600680 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,735.55 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 4L | 700 | 550 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600697 | 136 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,795.85 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 5L | 720 | 580 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600703 | 144 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,614.94 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | L | 660 | 500 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600666 | 124 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,614.94 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | LL | 680 | 520 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600673 | 128 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,614.94 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | M | 640 | 480 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600659 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,614.94 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | S | 620 | 460 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600642 | 116 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·รองรับ มาตรฐาน เครื่องหมายเชิงนิเวศ
·มี ปลอก สวิง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหว
· ป้องกันไฟฟ้าสถิต
·ผ้า:AFTERPET ไลท์ทวิลล์ ( โพลีเอสเตอร์ 65%, คอตตอน 35%) / โพลีเอสเตอร์ รีไซเคิล 55%
·ปุ่ม:พลาสติก
·ซิป:Vislon (สไลเดอร์:พลาสติก)
รหัสรุ่น |
---|
281-003-3L |
281-003-4L |
281-003-5L |
281-003-L |
281-003-LL |
281-003-M |
281-003-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี (กลุ่ม) | ขนาด | ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
ความยาวของปลอก (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,675.24 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 3L | 700 | 540 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600680 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,735.55 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 4L | 700 | 550 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600697 | 136 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,795.85 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 5L | 720 | 580 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600703 | 144 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,614.94 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | L | 660 | 500 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600666 | 124 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,614.94 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | LL | 680 | 520 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600673 | 128 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,614.94 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | M | 640 | 480 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600659 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,614.94 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | S | 620 | 460 | สายดิน ×น้ำเงิน | 4932514600642 | 116 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง