(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
591-004-3L |
591-004-4L |
591-004-5L |
591-004-L |
591-004-LL |
591-004-M |
591-004-S |
591-004-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี (กลุ่ม) | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.36 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 3L | 530 | 260 | 700 | สีเทา | 4932514251608 | 128 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,560.66 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 4L | 550 | 270 | 700 | สีเทา | 4932514251615 | 138 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,620.97 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 5L | 570 | 270 | 720 | สีเทา | 4932514251622 | 150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | L | 490 | 250 | 660 | สีเทา | 4932514251585 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | LL | 510 | 260 | 680 | สีเทา | 4932514251592 | 124 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | M | 470 | 240 | 640 | สีเทา | 4932514251578 | 116 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | S | 450 | 240 | 620 | สีเทา | 4932514251561 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | SS | 430 | 240 | 600 | สีเทา | 4932514718712 | 108 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· วัตถุ มาตรฐาน เรียบง่ายและเป็นอมตะที่ผสมผสาน เนื้อสัมผัส ของผ้าฝ้ายเข้ากับความแข็งแรงของ โพลีเอสเตอร์
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามมาตรฐาน JIS T8118
· ป้องกันไฟฟ้าสถิต
·ผ้า:สิ่งทอลายทแยงแสง ( โพลีเอสเตอร์ 65%, ผ้าฝ้าย 35%)
·ปุ่ม:พลาสติก
·ซิป:Vislon (สไลเดอร์:พลาสติก)
รหัสรุ่น |
---|
591-004-3L |
591-004-4L |
591-004-5L |
591-004-L |
591-004-LL |
591-004-M |
591-004-S |
591-004-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี (กลุ่ม) | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.36 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 3L | 530 | 260 | 700 | สีเทา | 4932514251608 | 128 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,560.66 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 4L | 550 | 270 | 700 | สีเทา | 4932514251615 | 138 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,620.97 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 5L | 570 | 270 | 720 | สีเทา | 4932514251622 | 150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | L | 490 | 250 | 660 | สีเทา | 4932514251585 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | LL | 510 | 260 | 680 | สีเทา | 4932514251592 | 124 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | M | 470 | 240 | 640 | สีเทา | 4932514251578 | 116 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | S | 450 | 240 | 620 | สีเทา | 4932514251561 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,440.05 |
SHORT SLEEVE BLOUSON | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | SS | 430 | 240 | 600 | สีเทา | 4932514718712 | 108 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง