(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงแฉก MicroFinish (+)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 599.14 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
5521M006
5521M108
5521M120
5521M210
5521M220
5521M315
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 599.14

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.0 60 3 165 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ(สูงสุด): 23 mm

฿ 673.32

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 80 4.5 192 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ(สูงสุด): 30 mm

฿ 751.11

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 200 4.5 312 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ(สูงสุด): 30 mm

฿ 812.02

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.2 100 6 220 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 36 mm

฿ 916.35

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.2 200 6 320 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 36 mm

฿ 1,132.84

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.3 150 8 277 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 41 mm

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    หัวแฉก (+)
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    ให้ประสิทธิภาพสูง ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันและเปียกเนื่องจากโครงสร้างพื้นผิว "กันลื่น" ของไขควง Wiha MicroFinish ถือเป็นจุดสุดยอดของไขควงอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงความแข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่ใช้น้ำมันตัดกลึงและจารบี/น้ำมันหล่อลื่น เช่น การซ่อมเครื่องจักร นอกเหนือจากการบำรุงรักษารถยนต์ กลางแจ้ง สถานที่ก่อสร้าง โรงงานสุขภัณฑ์ ฯลฯ ด้ามจับ MicroFinish แบบกันลื่น แต่ยังสามารถให้แรงบิดได้สูงสุด แม้ในสภาวะมือของผู้ใช้งานที่เป็นมันหรือเปียก เนื่องจากทำจากเซลลูโลสอะซิเตต cellulose acetate. วัสดุนี้สามารถทนต่อสารเคมีและ น้ำมัน ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับแบบพิเศษของ MicroFinish ที่ทนทานต่อน้ำมันและน้ำสูงและรักษาแรงบิดได้แม้ในขณะที่มือเปียกหรือลื่น ทำจากเหล็กโครเมียมวาเนเดียม - โมลิบดีนัมเกรดสูงและมีการชุบโครเมี่ยม ส่วนปลายผ่านการ เคลือบโครเมี่ยม Wiha

รหัสรุ่น
5521M006
5521M108
5521M120
5521M210
5521M220
5521M315
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 599.14

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.0 60 3 165 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ(สูงสุด): 23 mm

฿ 673.32

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 80 4.5 192 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ(สูงสุด): 30 mm

฿ 751.11

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 200 4.5 312 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ(สูงสุด): 30 mm

฿ 812.02

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.2 100 6 220 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 36 mm

฿ 916.35

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.2 200 6 320 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 36 mm

฿ 1,132.84

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.3 150 8 277 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 41 mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1