1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงานแบบหมุนสำหรับปากกาจับชิ้นงานบนแท่นเครื่องมิลลิ่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,645.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โต๊ะงานแบบหมุน สำหรับ GSEK เฉพาะด้าน
· สามารถหมุนได้ 360°

รหัสสินค้า
GSEK4B
GSEK5B
GSEK6B
GSEK8B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 1,645.16

AW11 VICE 1 ชิ้น 9 วัน 1941331434801072.0

฿ 1,919.35

AW11 VICE 1 ชิ้น 9 วัน 21015214341061272.8

฿ 2,943.25

AW11 VICE 1 ชิ้น 9 วัน 23417016361181483.4

฿ 3,290.32

AW11 VICE 1 ชิ้น 9 วัน 34023216401702166.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด G(มิลลิเมตร) 22 วัสดุ เหล็กหล่อ