(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย เขี้ยว กว้าง M/H Matsumoto/Hitachi ไฮดรอลิก/ หัวจับ ลม
รหัสสินค้า |
---|
M-6-H34-W50 |
M-8-H60-W60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,926.04 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 34 | 80 | 50 | 34 | 11 | 3.5 | 42 | M8 | 5 | 17 | 10 | 4 | ||
฿ 9,088.42 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 17 วัน | 8 | 60 | 95 | 60 | 60 | 14 | 5 | 46 | M12 | 12 | 20 | 20 | 2 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | มัตสึโมโต้ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด G(มิลลิเมตร) | 25 | ระยะพิทช์ คีมปากช้าง | 1.5 mm | รูปทรง เขี้ยว | เตเปอร์ |
วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง