(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่นซีเมนต์ คาร์ไบด์ เซรามิก และแก้วโปรดใช้กับ สกรู แมนเดรล M1.7
รหัสสินค้า |
---|
GS631 |
GS632 |
GS641 |
GS642 |
GS651 |
GS652 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 759.00 ฿ 606.97 | GRINDING STONE WHEEL GC | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 19 | 1.5 | 30000 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | GRINDING STONE WHEEL GC | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 19 | 3 | 30000 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | GRINDING STONE WHEEL GC | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 22 | 1.5 | 25000 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | GRINDING STONE WHEEL GC | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 22 | 3 | 25000 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | GRINDING STONE WHEEL GC | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 1.5 | 20000 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | GRINDING STONE WHEEL GC | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 3 | 20000 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ขนาดอนุภาค(#) | 120 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู(มิลลิเมตร) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง